Centralna ploča za LWL spojnice simlpex ST, sistem cen. ploča, pol.bijela sjajna 149209
EAN
4011334212560
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
Dimenzije
-
Širina71 mm
-
Visina71 mm
-
Dubina18 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjePolje za označavanje može se uklopiti u odgovarajući srednji prsten
-
IzlazSa kosim izlazom od 30°
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker S.1
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 149209
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Više dokumentacije