Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p 16406084
EAN
4011334443438
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki0
Materijali
-
BojaAluminij
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
-
TransparentnoNe
Dimenzije
-
Dubina30 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Način instalacijePričvršćivanje stezaljkom
-
OtisakSa natpisom "Hotelcard"
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3
-
Povezani sistemiBerker Q.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16406084
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Više dokumentacije