Odlagač kart, relejni, Q.1/Q.3, p.bijela • 16406099 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Q.1
            • Hotelska primjena - Berker Q.1
            • 16406099
            16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

            Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

            16406099

            16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
            • Preki­dači i utič­nice

            Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš 16406099

            EAN
            4011334404798
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            505102
            505102
            Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            505103
            505103
            Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            505201
            505201
            Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            505601
            505601
            Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
              10 A
            • Trenu­tačna kontaktna struja
              10 A
            Napon
            • Nazivni napon
              230 V
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Arhi­tek­tura
            • Kontrol­ni/radni element
              Hotelska kartica
            • Broj polova
              1
            Snaga
            • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
              1.500 W
            • Fluores­centne svje­tiljke u duo krugu
              1.500 W
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Polarna bijela
            • Obrada povr­šine
              Baršu­nas­to/­pliš
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            • Tran­s­pa­rentno
              Ne
            Dimen­zije
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Dubina
              57,30 mm
            • Ugra­đena dubina
              32 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              35 mm
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Broj tipki
              0
            • Sa povratnim signalnim kontaktom
              Ne
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            • Pove­zani sistemi
              Berker Q.x
            Tekst
            Uvjeti kori­štenja

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,98 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,37 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 16406099  | Hager

              Slika proizvoda 16406099

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)  | Hager

              Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

              PDF
              785,61 kB
              Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)  | Hager

              Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

              PDF
              905,09 kB
              Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)  | Hager

              Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

              Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-09-08

              PDF
              730,88 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

              PDF
              307,54 kB
              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

              PDF
              335,19 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              505102 - Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
              505102
              Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
            • 2
              505103 - Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
              505103
              Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
            • 3
              505201 - Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
              505201
              Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
            • 4
              505601 - Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
              505601
              Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
            • 5
              16406084 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p
              16406084
              Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina