The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Q.1
    • Hotelska primjena - Berker Q.1
    • 16406094
    EAN
    4011334443445
    Pakovanje
    1 Komad
    • Hotelska primjena - Berker Q.1
    • Hotelska primjena - Berker Q.3
    • Vidjeti više

    Odlagač hotelske kartice, relejni sa centalnom pločom, Q.x, antracit pliš 16406094

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Odlagač hotelske kartice, relejni sa centalnom pločom, Q.x, antracit pliš

    16406094

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Hotelska kartica
    • Broj polova
      1
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      1.500 W
    • Fluores­centne svje­tiljke u duo krugu
      1.500 W
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      57,30 mm
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 16406094
    PDF
    RoHS report 16406094
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16406094  | Hager

      Slika proizvoda 16406094

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16406094  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16406094

      Odlagač hotelske kartice, relejni sa centalnom pločom, Q.x, antracit pliš

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)  | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)  | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)  | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
      16406099
      Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
    • 2
      16406089 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p
      16406089
      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p
    • 3
      16406086 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
      16406086
      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
    • 4
      16406096 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
      16406096
      Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
    • 5
      16406084 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p
      16406084
      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina