The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Q.1
    • Hotelska primjena - Berker Q.1
    • 16406096
    EAN
    4011334404804
    Pakovanje
    1 Komad
    • Hotelska primjena - Berker Q.1
    • Hotelska primjena - Berker Q.3
    • Vidjeti više

    Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš 16406096

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš

    16406096

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Hotelska kartica
    • Broj polova
      1
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      1.500 W
    • Fluores­centne svje­tiljke u duo krugu
      1.500 W
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      57,30 mm
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 16406096
    PDF
    RoHS report 16406096
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16406096  | Hager

      Slika proizvoda 16406096

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16406096  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16406096

      Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)  | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)  | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)  | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      16406099 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
      16406099
      Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
    • 2
      16406089 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p
      16406089
      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p
    • 3
      16406094 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa centalnom pločom, Q.x, antracit pliš
      16406094
      Odlagač hotelske kartice, relejni sa centalnom pločom, Q.x, antracit pliš
    • 4
      16406086 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
      16406086
      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
    • 5
      16406084 - Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p
      16406084
      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina