Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p 16406086
Tehničke karakteristike
-
Kontrolni/radni elementHotelska kartica
-
BojaAntracit
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
-
TransparentnoNe
-
Visina58,50 mm
-
Širina58,50 mm
-
Dubina30 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija40 mm
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Broj tipki0
-
Sa povratnim signalnim kontaktomDa
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Povezani sistemiQ.x
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16406086
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 16406086
Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB