- Utičnice - Berker Q.1
- Utičnice - Berker Q3
- Vidjeti više
Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-20 R, na vijak, Q.1/Q.3, antr pliš 41686086
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 10 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon125 V
Električna struja
-
Nazivna struja In20 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kodSlično kao RAL. 7021
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Ugrađena dubina19 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuNEMA
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Identifikacija
-
Sa otiskomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 41686086
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 41686086
Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-20 R, na vijak, Q.1/Q.3, antr pliš
PDF
Više dokumentacije