The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • 3313071606
    EAN
    3250617152372
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker S.1
    • Dodatni proizvodi - Berker S.1
    • PŽ montaža IP44
    • Utič­nice - Berker B.3
    • Utič­nice - Berker B.7
    • Utič­nice - Berker Q3
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac 3313071606

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac

    3313071606

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      56 mm
    • Širina
      56 mm
    • Dubina
      10 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313071606
    PDF
    RoHS report 3313071606
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 3313071606  | Hager

      Slika proizvoda 3313071606

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 3313071606  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 3313071606

      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      11981909 - Centralna ploča za svjetlosni signal E14, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      11981909
      Centralna ploča za svjetlosni signal E14, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 2
      3313078982 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, bijela sj
      3313078982
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, bijela sj
    • 3
      11981606 - Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.3/B.7, antracit mat
      11981606
      Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.3/B.7, antracit mat
    • 4
      11091606 - Adapter za centralnu ploču, B.3/B.7, antracit mat
      11091606
      Adapter za centralnu ploču, B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      10091606 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
      10091606
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina