• Berker S.1
    • Dodatni proizvodi - Berker S.1
    • 6710091909
    EAN
    4011334276586
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Dodatni proizvodi - Berker S.1
    • Dodatni proizvodi - Berker B.3
    • Dodatni proizvodi - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat 6710091909

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

    6710091909

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      41,50 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    • Sa montažom putem krala
      Da
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element sa centralnim dijelom
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710091909
    PDF
    Hager RoHS report 6710091909
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 6710091909  | Hager

      Slika proizvoda 6710091909

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 6710091909  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 6710091909

      Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      6710091606 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
      6710091606
      Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      11099082 - Adapter za centralnu ploču 50x50mm, S.1, bijela sjajna
      11099082
      Adapter za centralnu ploču 50x50mm, S.1, bijela sjajna
    • 3
      11981404 - Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.7, aluminij mat, lakirano
      11981404
      Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.7, aluminij mat, lakirano
    • 4
      10098919 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, S.1, bijela sjajna
      10098919
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, S.1, bijela sjajna
    • 5
      10098982 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
      10098982
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina