Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.7, aluminij mat, lakirano 11981404
EAN
4011334221319
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 179 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE14
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11981404
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 11981404
Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.7, aluminij mat, lakirano
PDF
Više dokumentacije