The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Dodatni proizvodi - Berker S.1
    • 6710091404
    EAN
    4011334276616
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Dodatni proizvodi - Berker S.1
    • Dodatni proizvodi - Berker B.3
    • Dodatni proizvodi - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat, lakirano 6710091404

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat, lakirano

    6710091404

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      41,50 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    • Sa montažom putem krala
      Da
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element sa centralnim dijelom
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710091404
    PDF
    Hager RoHS report 6710091404
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 6710091404  | Hager

      Slika proizvoda 6710091404

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 6710091404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 6710091404

      Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat, lakirano

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      6710091606 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
      6710091606
      Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      10098982 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
      10098982
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
    • 3
      19057003 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano
      19057003
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 4
      10098989 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, polarna bijela sjajna
      10098989
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      11091414 - Adapter za cenralnu ploču 50x50mm, B.7, aluminij mat, lakirano
      11091414
      Adapter za cenralnu ploču 50x50mm, B.7, aluminij mat, lakirano

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina