Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano 19057003
EAN
4011334378204
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prelazni adapter za prekidače 3 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina8 mm
-
Širina53 mm
Materijali
-
BojaAluminij
-
Obrada površineMat
-
TransparentnoNe
-
MaterijalTermoplastika
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 19057003
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 19057003
Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano
PDF
Više dokumentacije