Slijepi poklopac s c.pl,na vijak, B7, al • 10091414 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Dodatni proizvodi - Berker S.1
  • 10091414
10091414 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat
10091414 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat

Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat

10091414

10091414 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat
10091414 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat
  • Preki­dači i utič­nice

Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat 10091414

EAN
4011334249290
Pakovanje
20 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    11,60 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker S.x/B.x

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 10091414  | Hager

    Slika proizvoda 10091414

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20

    PDF
    292,18 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    147402 - Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
    147402
    Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
  • 2
    513102 - Svjetlosni signal E14, jezgro
    513102
    Svjetlosni signal E14, jezgro
  • 3
    10091404 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.7, aluminij mat
    10091404
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.7, aluminij mat
  • 4
    10091606 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
    10091606
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
  • 5
    10091616 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.3/B.7, antracit
    10091616
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.3/B.7, antracit

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina