Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 20346089
EAN
4011334316084
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon230 - 230 V
Postavke
-
Zadana vrijednost komfor moda10 - 50 °C
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Oprema
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja1 K
Uvjeti korištenja
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
Način instalacijeBez krala
-
Termalna recirkulacijaSa termičkim povratom
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
OtisakSa otiskom
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 20346089
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF276,87 kBDeklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Više dokumentacije