Tajmer za žal, KNX-Funk, Q.1/Q.3, alu • 85745124 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • 85745124

Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij

85745124

  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij 85745124

EAN
4011334443711
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
85020100
85020100
Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • ‌Fizički senzor za bus sistem 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Fizički senzor za bus sistem
  • 85801100

    Senzor jačine svjetlosti, KNX-Funk, bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    quicklink
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Da
Oprema
  • Broj kanala
    2
  • Ljet­no/zimsko raču­nanje vremena
    Da
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Funk­cije
  • Vrijeme rada
    2 min
  • Astro vremenski pomak
    2 h
  • Rezervna bate­rija
    8 h
  • Rezerve ener­gije u godi­nama
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
Tekst
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena,1 gore/dolje način rada, Pona­šanje prije­nosa i/ili prijema koje se može konfi­gu­ri­rati, Sa bravom, Party funk­cija, bez izvr­ša­vanja auto­matskih, radio i naredbi jedi­nice za proši­renje (zaštita od bloki­ra­nja), Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Dimen­zije
  • Visina
    58,40 mm
  • Širina
    58,40 mm
  • Dubina
    30 mm
  • Pove­zani sistemi
    Berker Q.x

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,09 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85745124  | Hager

    Slika proizvoda 85745124

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-05-23  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,26 MB
  • KNX product database

    Slika ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink  | Hager

    ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    15,64 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    18,69 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    15,64 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)  | Hager

    Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    2,26 MB
    Slika Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)  | Hager

    Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,60 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    286,16 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    288,56 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    85876200
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
  • 2
    TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    TRB302B
    Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
  • 3
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 4
    TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
    TRM702A
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
  • 5
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina