Taster za žaluzine, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 85241124
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 65 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon12 - 12 V
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Maksimalna snaga uključivanja/isključivanja0
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85241124
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85241124
Taster za žaluzine, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-24
PDF1,03 MB