The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • 85745126
    EAN
    4011334382690
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink

    Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš 85745126

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš

    85745126

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85221100
    85221100
    Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • ‌Fizički senzor za bus sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 66 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Fizički senzor za bus sistem
    • 85801100

      Senzor jačine svjetlosti, KNX-Funk, bijela

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 10156096

      Okvir, 5-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116089

      Okvir, 1-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 85221100

      Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85020100

      Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje

      0,00 €  / *
    • 10536099

      Okvir, 3-struki, Q.3, sa poljem za natpis, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10526099

      Okvir, 2-struki, Q.3, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10236099

      Okvir, 3-struki, Q.3, sa poljem za natpis, horizontalno, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10226099

      Okvir, 2-struki, Q.3, sa poljem za natpis, horizontalno, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10516099

      Okvir, 1-struki, Q.3, sa poljem za natpis, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10156094

      Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10136089

      Okvir, 3-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10156099

      Okvir, 5-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10156016

      Okvir, 5-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10146016

      Okvir, 4-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136016

      Okvir, 3-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126016

      Okvir, 2-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10256016

      Okvir, 5-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10246016

      Okvir, 4-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10236016

      Okvir, 3-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10226016

      Okvir, 2-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      quicklink
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    • Radio protokol
      KNX Radio
    Oprema
    • Broj kanala
      2
    • Ljet­no/zimsko raču­nanje vremena
      Da
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    Funk­cije
    • Vrijeme rada
      2 min
    • Astro vremenski pomak
      2 h
    • Rezervna bate­rija
      8 h
    • Rezerve ener­gije u godi­nama
      0
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena,1 gore/dolje način rada, Pona­šanje prije­nosa i/ili prijema koje se može konfi­gu­ri­rati, Sa bravom, Party funk­cija, bez izvr­ša­vanja auto­matskih, radio i naredbi jedi­nice za proši­renje (zaštita od bloki­ra­nja), Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Zaštita
      Sa zaštitom od demon­taže
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Dimen­zije
    • Visina
      58,40 mm
    • Širina
      58,40 mm
    • Dubina
      30 mm
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 85745126
    PDF
    RoHS report 85745126
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85745126  | Hager

      Slika proizvoda 85745126

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85745126  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85745126

      Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-05-23  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,26 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink  | Hager

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      18,69 MB
      Slika KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)  | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)  | Hager

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      2,26 MB
      Slika Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)  | Hager

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,60 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

      PDF
      288,56 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

      PDF
      286,16 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85146183
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 3
      85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      85345188
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 4
      85146185 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85146185
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85345183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina