The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Q.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker Q.1
    • 11376074
    EAN
    4011334442981
    Pakovanje
    10 Komadi
    • HVAC uprav­ljanje - Berker Q.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker Q.3
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za regulator brzine motora, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 11376074

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za regulator brzine motora, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

    11376074

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Roti­ra­jući
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Duro­plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      58,80 mm
    • Širina
      58,80 mm
    • Dubina
      17,50 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11376074
    PDF
    RoHS report 11376074
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 11376074  | Hager

      Slika proizvoda 11376074

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 11376074  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 11376074

      Centralna ploča za regulator brzine motora, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      20266089 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
      20266089
      Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    • 2
      20316089 - Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, pb pliš
      20316089
      Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, pb pliš
    • 3
      20346086 - Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, Q.1/Q.3, antracit pliš
      20346086
      Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, Q.1/Q.3, antracit pliš
    • 4
      20316086 - Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, antr pliš
      20316086
      Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, antr pliš
    • 5
      20306084 - Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, aluminij pliš
      20306084
      Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, aluminij pliš

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina