Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 11466084
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementPotezna špaga/konopac
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina58,20 mm
-
Širina58,20 mm
-
Dubina25 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijePoklopac centralne ploče
-
Povezani sistemiQ.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11466084
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 11466084
Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Više dokumentacije