Cent.pl. za LWL spojnicu duplex SC, pb • 14801909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
  • 14801909

Centralna ploča za LWL spojnicu duplex SC, polarna bijela mat/pliš

14801909

  • Preki­dači i utič­nice

Centralna ploča za LWL spojnicu duplex SC, polarna bijela mat/pliš 14801909

EAN
4011334321712
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
11091909
11091909
Adapter za centralnu ploču, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
11096089
11096089
Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 polarna bijela, pliš
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Modu­larni džek
Dimen­zije
  • Širina
    71 mm
  • Visina
    71 mm
  • Dubina
    30 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Tekst
  • Ozna­ča­vanje
    Polje za ozna­ča­vanje može se uklo­piti u odgo­va­ra­jući srednji prsten
  • Izlaz
    Sa kosim izlazom od 30°
  • Pove­zane serije
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker S.1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,91 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 14801909  | Hager

    Slika proizvoda 14801909

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity International 2021-09-02  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-09-02

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    28828989
    Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
  • 2
    260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
    260205
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
  • 3
    260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
    260209
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
  • 4
    450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    450002
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
  • 5
    450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
    450009
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina