Utičnica, VGA, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 3315406089
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 10 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Vrsta priključka/utikačaVGA
-
Broj priključaka1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija14 mm
-
Dubina23,50 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Ugrađena dubina12 mm
-
Sa poklopcem za prašinuNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
ZaštićenoDa
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
ObradaNeobrađeno
-
Frekvencija video160 MHz
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima, Bez krala
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 3315406089
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 3315406089
Utičnica, VGA, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB