Slijepi poklopac, sa cen.pl, Q.1/Q.3, an • 6710096086 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
            • PŽ montaža IP44
            • 6710096086
            6710096086 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
            6710096086 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš

            Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš

            6710096086

            6710096086 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
            6710096086 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
            • Preki­dači i utič­nice

            Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš 6710096086

            EAN
            4011334380580
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
            • 10107200

              Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Mate­ri­jali
            • Boja
              Antracit
            • RAL kod
              7021
            • Obrada povr­šine
              Baršu­nas­to/­pliš
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Obrada
              Laki­rano
            Dimen­zije
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Dubina
              45 mm
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP44
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK02
            • Pove­zani sistemi
              Berker Q.x

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,94 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 6710096086  | Hager

              Slika proizvoda 6710096086

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20

              PDF
              292,18 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              147402 - Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
              147402
              Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
            • 2
              513102 - Svjetlosni signal E14, jezgro
              513102
              Svjetlosni signal E14, jezgro
            • 3
              10096074 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, vijčano stezanje, Q.1/Q.3, aluminij pliš
              10096074
              Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, vijčano stezanje, Q.1/Q.3, aluminij pliš
            • 4
              10096076 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakiran
              10096076
              Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakiran
            • 5
              10096079 - Slijepi poklopac s centralnom pločom,  na vijak, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
              10096079
              Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina