Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak 85345124
EAN
4011334443636
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Preporučena visina ugradnje1,10 - 1,10 m
Postavke
-
Podržani način konfiguracijequicklink
-
Minimalni radni ciklus1 s
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
Opseg isporuke
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
Rasvjeta
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
Detekcija
-
Ugao detekcije podesiv45 - 90 °
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
Tekst
-
FunkcijaUpozorenje prije isključenja na umetcima za dimere, S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva, Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funkcija za uključivanje 2 sata, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)