Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, p.bijela • 16276089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Q.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.1
  • 16276089

Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

16276089

  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Preki­dači i utič­nice

Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 16276089

EAN
4011334312703
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
303550
303550
Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
303808
303808
Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
Dodajte u listu
Dodajte u listu
5035
5035
Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim klem
Dodajte u listu
Dodajte u listu
503501
503501
Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
Dodajte u listu
Dodajte u listu
503503
503503
Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Dupla tipka
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
  • Mate­rijal
    Duro­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    58 mm
  • Širina
    58 mm
  • Dubina
    22,50 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža stezalj­kama
Oprema
  • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
    Da
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK02
  • Pove­zani sistemi
    Berker Q.x
Tekst

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 16276089  | Hager

    Slika proizvoda 16276089

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    10116096 - Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
    10116096
    Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
  • 2
    10116099 - Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
    10116099
    Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
  • 3
    10126096 - Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
    10126096
    Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
  • 4
    10126099 - Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
    10126099
    Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
  • 5
    10136096 - Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš
    10136096
    Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina