The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • 85655226
    EAN
    4011334382522
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink

    KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš 85655226

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš

    85655226

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Okvir za kućne preki­dače 7 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Okvir za kućne preki­dače
    • 10146086

      Okvir, 4-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10156086

      Okvir, 5-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10146096

      Okvir, 4-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10156096

      Okvir, 5-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116086

      Okvir, 1-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126086

      Okvir, 2-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136086

      Okvir, 3-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 10116086

      Okvir, 1-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      quicklink
    Napon
    • Radni napon
      3 - 3 V
    Oprema
    • Broj kanala
      2
    • Radni ciklus odaši­ljača
      1 %
    Pove­zi­vost
    • Radio protokol
      KNX Radio
    • Kate­go­rija prijem­nika
      2
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Dimen­zije
    • Visina monta­že/­s­kla­panja
      14 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Zaštita
      Sa zaštitom od demon­taže
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na ravnu povr­šinu i proši­renje kombi­na­cija

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 85655226
    PDF
    RoHS report 85655226
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85655226  | Hager

      Slika proizvoda 85655226

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85655226  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85655226

      KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)  | Hager

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Slika KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)  | Hager

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

      PDF
      306,69 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

      PDF
      307,99 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85345183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
    • 2
      85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      85345188
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 3
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 4
      85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85146183
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 5
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina