The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • 6710096084
    EAN
    4011334443827
    Pakovanje
    10 Komadi
    • PŽ montaža IP44
    • Dodatni proizvodi - Berker Q.1
    • Dodatni proizvodi - Berker Q.3
    • Vidjeti više

    Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 6710096084

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

    6710096084

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      45 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element sa centralnim dijelom
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710096084
    PDF
    Hager RoHS report 6710096084
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 6710096084  | Hager

      Slika proizvoda 6710096084

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 6710096084  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 6710096084

      Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      11986086 - Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
      11986086
      Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
    • 2
      11096089 - Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 polarna bijela, pliš
      11096089
      Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 polarna bijela, pliš
    • 3
      11096086 - Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 antracit, pliš, lakirano
      11096086
      Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 antracit, pliš, lakirano
    • 4
      10096079 - Slijepi poklopac s centralnom pločom,  na vijak, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
      10096079
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
    • 5
      11986089 - Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano
      11986089
      Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina