- Komunikacijska tehnologija - Berker S.1
- Komunikacijska tehnologija - Berker B.3
- Komunikacijska tehnologija - Berker B.7
- Komunikacijska tehnologija - Berker Q.1
- Komunikacijska tehnologija - Berker Q.3
- Komunikacijska tehnologija - Berker K.1
- Komunikacijska tehnologija - Berker K.5
- Vidjeti više
Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, polarna bijela mat/pliš 14631909
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 161 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
-
Broj priključaka2
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina23,40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Kapacitet
-
Broj modula2
-
Povezani sistemiK.x, Q.x, S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 14631909
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 14631909
Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, polarna bijela mat/pliš
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-09-02
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Više dokumentacije