VGA utičnica, sa vijčanim lift klemama, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš 3315416084
EAN
4011334443773
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
10 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaVGA
Dimenzije
-
Širina71 mm
-
Visina71 mm
-
Dubina23,50 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija13 mm
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
Frekvencija
-
Frekvencija video160 MHz
Tekst
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 3315416084
-
Uputstvo za instalaciju
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Više dokumentacije