The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Q.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.1
    • 28826084
    EAN
    4011334446859
    Pakovanje
    1 Komad
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.1

    Zvučnik, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano 28826084

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Zvučnik, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano

    28826084

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Otpor
    • Impe­dan­cija
      4 Ω
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      170 - 18.000 Hz
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      35 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada
      Laki­rano
    Snaga
    • Uprav­ljanje jačinom muzike
      4 W
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Bez krala

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 28826084
    PDF
    Hager RoHS report 28826084
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 28826084  | Hager

      Slika proizvoda 28826084

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 28826084  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 28826084

      Zvučnik, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

      PDF
      272,13 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

      PDF
      275,00 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      459410 - Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
      459410
      Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
    • 2
      454402 - Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
      454402
      Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
    • 3
      450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
      450002
      Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    • 4
      10338919 - Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
      10338919
      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      10331404 - Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat
      10331404
      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina