• Berker Q.1
    • Utič­nice - Berker Q.1
    • 41106086
    EAN
    4011334393788
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker Q.1
    • Utič­nice - Berker Q3
    • Vidjeti više

    Utičnica, ŠUKO, kon.LED, sa poljem za nat i zašt.za djecu, Q.1/Q.3, antracit pli 41106086

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Antracit
    Antracit
    Antracit
    Polarna bijela
    Polarna bijela

    Utičnica, ŠUKO, kon.LED, sa poljem za nat i zašt.za djecu, Q.1/Q.3, antracit pli

    41106086

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Okvir za kućne preki­dače 10 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 41 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Okvir za kućne preki­dače
    • 10146086

      Okvir, 4-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10156086

      Okvir, 5-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126096

      Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 10136096

      Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 10116096

      Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 10146096

      Okvir, 4-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10156096

      Okvir, 5-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116086

      Okvir, 1-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126086

      Okvir, 2-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136086

      Okvir, 3-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 10116062

      Okvir, 1-struki, Q.1, crvena, pliš

      0,00 €  / *
    • 10146096

      Okvir, 4-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116094

      Okvir, 1-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10146094

      Okvir, 4-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10156099

      Okvir, 5-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10156096

      Okvir, 5-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10156094

      Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10136089

      Okvir, 3-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10116086

      Okvir, 1-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126086

      Okvir, 2-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136086

      Okvir, 3-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116096

      Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 10126062

      Okvir, 2-struki, Q.1, crvena, pliš

      0,00 €  / *
    • 10136062

      Okvir, 3-struki, Q.1, crvena, pliš

      0,00 €  / *
    • 10116084

      Okvir, 1-struki, Q.1, aluminij, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126084

      Okvir, 2-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136084

      Okvir, 3-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116089

      Okvir, 1-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10116099

      Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10126089

      Okvir, 2-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Duro­plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      31 mm
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža kralama
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Vrsta rasvjete za insta­la­cijske uređaje
      Inte­gri­sano radno kontrolno svjetlo
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Da
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 41106086
    PDF
    RoHS report 41106086
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 41106086  | Hager

      Slika proizvoda 41106086

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 41106086  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 41106086

      Utičnica, ŠUKO, kon.LED, sa poljem za nat i zašt.za djecu, Q.1/Q.3, antracit pli

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      399,90 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      3313079909 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela m
      3313079909
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela m
    • 2
      3313078982 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, bijela sj
      3313078982
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, bijela sj
    • 3
      3313078989 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela s
      3313078989
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela s
    • 4
      3313071606 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac
      3313071606
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac
    • 5
      3313077006 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, K.1, antracit
      3313077006
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, K.1, antracit
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina