The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • 3313077006
    EAN
    3250617152396
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker S.1
    • PŽ montaža IP44
    • Utič­nice - Berker B.3
    • Utič­nice - Berker B.7
    • Utič­nice - Berker Q3
    • Utič­nice - Berker K.1
    • Dodatni proizvodi - Berker K.1
    • Utič­nice - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, K.1, antracit 3313077006

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, K.1, antracit

    3313077006

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      7 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313077006
    PDF
    RoHS report 3313077006
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 3313077006  | Hager

      Slika proizvoda 3313077006

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 3313077006  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 3313077006

      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, K.1, antracit

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      19057004 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5, nehrđajući čelik mat
      19057004
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5, nehrđajući čelik mat
    • 2
      14741606 - Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistemi centralnih ploča, antracit mat
      14741606
      Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistemi centralnih ploča, antracit mat
    • 3
      19050069 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, polarna bijela sjajna
      19050069
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, polarna bijela sjajna
    • 4
      147402 - Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
      147402
      Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
    • 5
      19050002 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, bijela sjajna
      19050002
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina