Centralna ploča za dupli modul Reichle&De-Massari, polarna bijela sjajna 146109
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
11098989
Adapter za centralnu ploču, S.1, polarna bijela sjajna
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 156 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
-
Broj priključaka2
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina25 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiK.x, Q.x, S.x/B.x
-
AT_SuitableManufacturerModularJacksDiamond, Reichle & De-Massari
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 146109
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 146109
Centralna ploča za dupli modul Reichle&De-Massari, polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Više dokumentacije