Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano 11986089
EAN
4011334313779
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE14
Tekst
-
OtisakCentralna ploča bez otiska
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiBerker Q.x