Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 16236084
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 66 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDupla tipka
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina58 mm
-
Širina58 mm
-
Dubina22,50 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Konfiguracija
-
Sa taktilnim simbolomNe
-
Povezani sistemiQ.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16236084
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 16236084
Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Više dokumentacije