Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 16238989
EAN
4011334277217
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
3035
Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 163 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Dimenzije
-
Visina54,90 mm
-
Širina55,70 mm
-
Dubina22 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16238989
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 16238989
Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Više dokumentacije