Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš • 16236086 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Q.1
            • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.1
            • 16236086
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            5
            1
            1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
            1686
            LED-lampica, modul umetak, bijela
            2
            16236084 - Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
            16236084
            Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
            3
            16326089 - Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
            16326089
            Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
            4
            1283 - Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci zelena/transparentno
            1283
            Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci zelena/transparentno
            5
            16206064 - Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
            16206064
            Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
            16236086 - Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš
            16236086 - Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš

            Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš

            16236086

            16236086 - Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš
            16236086 - Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Preki­dači i utič­nice

            Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš 16236086

            EAN
            4011334380153
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            303550
            303550
            Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            303808
            303808
            Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            5035
            5035
            Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim klem
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            503501
            503501
            Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            503503
            503503
            Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Mate­ri­jali
            • Boja
              Antracit
            • RAL kod
              7021
            • Obrada povr­šine
              Baršu­nas­to/­pliš
            • Mate­rijal
              Duro­plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno, Laki­rano
            Tekst
            • Otisak
              Bez otiska/nat­pisa
            • Način insta­la­cije
              Prič­vr­š­ći­vanje stezaljkom
            Oprema
            • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Montaža stezalj­kama
            • Pove­zani sistemi
              Berker Q.x

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 16236086  | Hager

              Slika proizvoda 16236086

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

              Declaration of conformity International 2021-07-28

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

              PDF
              192,31 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              10116096 - Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
              10116096
              Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
            • 2
              10116099 - Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
              10116099
              Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
            • 3
              10126096 - Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
              10126096
              Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
            • 4
              10126099 - Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
              10126099
              Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
            • 5
              10136096 - Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš
              10136096
              Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina