The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker R.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker R.1
    • 14322006
    EAN
    4011334367109
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker R.1

    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, žuta sjajna 14322006

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, žuta sjajna

    14322006

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj priklju­čaka
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Zlatna
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1004
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      13,90 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Pove­zani sistemi
      R.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14322006
    PDF
    RoHS report 14322006
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 14322006  | Hager

      Slika proizvoda 14322006

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 14322006  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 14322006

      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, žuta sjajna

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      3315402089 - Utičnica, VGA, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
      3315402089
      Utičnica, VGA, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    • 2
      3315412045 - Utičnica, VGA, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
      3315412045
      Utičnica, VGA, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
    • 3
      11962045 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, R.1/R.3, crna sjajna
      11962045
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, R.1/R.3, crna sjajna
    • 4
      14322045 - Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, crna sjajna
      14322045
      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, crna sjajna
    • 5
      3315402045 - Utičnica, VGA, R.1/R.3, crna sjajna
      3315402045
      Utičnica, VGA, R.1/R.3, crna sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina