The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Aktori
    • TYA606E
    EAN
    3250616059917
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Aktori
    • ‌Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Aktor-izlazni, 6-struki, 16A, C-opterećenje,sa prepoznavanjem struje, KNX TYA606E

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Aktor-izlazni, 6-struki, 16A, C-opterećenje,sa prepoznavanjem struje, KNX

    TYA606E

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX
      Da
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      6
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Oprema
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Da
    Elek­trična struja
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 A
    • Nazivna struja In
      16 A
    • Potrošnja bus struje tokom praznog hoda
      5 mA
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti 230 V
      2.300 - 2.300 W
    • Izlazna snaga
      2.300 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      2.300 - 2.300 W
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    Tekst
    • Funk­cija
      Sa mjeračem radnih sati
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Mjerenje elek­trične ener­gije, Status uklju­če­no/i­s­klju­čeno, Scene, Konfi­gu­ra­cija žalu­zi­na/ro­letni, Zasje­njenje prozora
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA606E
    PDF
    RoHS report TYA606E
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYA606E  | Hager

      Slika proizvoda TYA606E

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYA606E  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYA606E

      Aktor-izlazni, 6-struki, 16A, C-opterećenje,sa prepoznavanjem struje, KNX

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14

      PDF
      1,75 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TYB606E  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      641,27 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TYB606E  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      448,92 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Description d'application ETS TYA606E EN  | Hager

      Description d'application ETS TYA606E EN

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,01 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-04

      PDF
      137,59 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TRE202 - Izlaz 2-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE202
      Izlaz 2-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 2
      TRE201 - Izlaz 1-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE201
      Izlaz 1-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 3
      TRC270D - Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink
      TRC270D
      Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink
    • 4
      TRM693G - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
      TRM693G
      Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
    • 5
      TRB201 - Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
      TRB201
      Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina