The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Aktori
    • TYAS606D
    EAN
    3250610022016
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Aktori
    • ‌Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Univerzalni aktor 6x16A, 4 mod, SECURE TYAS606D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Univerzalni aktor 6x16A, 4 mod, SECURE

    TYAS606D

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Napa­janje za bus sistem 4 dostupni proizvodi
    • Uređaj za prena­ponsku zaštitu za podat­kovne mreže/MCR tehno­lo­gija 1 dostupni proizvodi
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za bus sistem 2 dostupni proizvodi
    • ‌Suče­lje/in­ter­fejs za bus sistem 1 dostupni proizvodi
    • ‌ Sistemsko suče­lje-in­ter­fej­s/me­dijski gateway za bus sistem 2 dostupni proizvodi
    • Priključna klema za bus sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Napa­janje za bus sistem
    • Uređaj za prena­ponsku zaštitu za podat­kovne mreže/MCR tehno­lo­gija
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za bus sistem
    • ‌Suče­lje/in­ter­fejs za bus sistem
    • ‌ Sistemsko suče­lje-in­ter­fej­s/me­dijski gateway za bus sistem
    • Priključna klema za bus sistem
    • TXA114

      Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG

      0,00 €  / *
    • TXA111

      Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG

      0,00 €  / *
    • TYFS110

      KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula

      0,00 €  / *
    • TG029

      Prenaponska zaštita, KNX, 2-polna, 6A

      0,00 €  / *
    • TG019

      BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, D500m

      0,00 €  / *
    • TG018

      BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, D100m

      0,00 €  / *
    • TYFS122

      USB interfejs, KNX, REG

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      Interfejs KNX/IP Secure, REG 1M

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Ruter KNX/IP Secure

      0,00 €  / *
    • TG008

      Bus ubodna klema KNX, 2-polna, crvena/crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX
      Da
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Dubina
      65 mm
    • Broj jedi­nica širine
      4
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX Secure
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Oprema
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Da
    Elek­trična struja
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 A
    • Nazivna struja In
      16 A
    • Potrošnja bus struje tokom praznog hoda
      3 mA
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti 230 V
      2.300 - 2.300 W
    • Izlazna snaga
      2.300 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      2.300 - 2.300 W
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­ralna dijag­nos­tika, Status uklju­če­no/i­s­klju­čeno, Scene, Software dijag­nos­tika
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS606D
    PDF
    RoHS report TYAS606D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYAS606D  | Hager

      Slika proizvoda TYAS606D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYAS606D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYAS606D

      Univerzalni aktor 6x16A, 4 mod, SECURE

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21  | Hager

      Uputstvo en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Product database TYAS606D  | Hager

      KNX Product database TYAS606D

      KNX baza proizvoda International 2025-11-13

      KNXPROD
      631,88 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Vodič za primjenu en-GB 2026-08-24  | Hager

      Vodič za primjenu en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,93 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TYBS601B - Aktor 1x10 A 230V AC, P/Ž, SECURE
      TYBS601B
      Aktor 1x10 A 230V AC, P/Ž, SECURE
    • 2
      TYAS608D - Univerzalni aktor 8x16A, 6 mod, SECURE
      TYAS608D
      Univerzalni aktor 8x16A, 6 mod, SECURE
    • 3
      TYBS602F - Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
      TYBS602F
      Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
    • 4
      TYA606E - Aktor-izlazni, 6-struki, 16A, C-opterećenje,sa prepoznavanjem struje, KNX
      TYA606E
      Aktor-izlazni, 6-struki, 16A, C-opterećenje, sa prepoznavanjem struje, KNX
    • 5
      TYA604C - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, KNX
      TYA604C
      Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina