The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Sistemski uređaji
    • Sistemski uređaji i suče­lja/in­ter­fejsi
    • TYFS122
    EAN
    3250618502503
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sistemski uređaji i suče­lja/in­ter­fejsi

    USB interfejs, KNX, REG TYFS122

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    USB interfejs, KNX, REG

    TYFS122

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Pohrana
    • Brzina prije­nosa poda­taka
      9,60 bit/s
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      2
    Tekst
    • Konek­tori / džekovi
      Sa USB utič­nicom tipa B za prenos poda­taka (napa­janje putem računra)
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      7035

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TYFS122
    PDF
    RoHS report TYFS122
    PDF
    PEP - Modular USB KNX Secure Interface (English )
    PDF
    392,54 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYFS122  | Hager

      Slika proizvoda TYFS122

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYFS122  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYFS122

      USB interfejs, KNX, REG

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02  | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10

      PDF
      1,08 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TYFS122  | Hager

      ETS Database for TYFS122

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      44,74 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

      PDF
      117,45 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TXF121 - KNX interfejs za brojila
      TXF121
      KNX interfejs za brojila
    • 2
      TYFS120 - Interfejs KNX/IP Secure, REG 1M
      TYFS120
      Interfejs KNX/IP Secure, REG 1M
    • 3
      TYFS121 - Ruter KNX/IP Secure
      TYFS121
      Ruter KNX/IP Secure
    • 4
      TYFS671D - KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
      TYFS671D
      KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
    • 5
      TYFS672D - KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy
      TYFS672D
      KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina