The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Sistemski uređaji
    • Sistemski uređaji i suče­lja/in­ter­fejsi
    • TYFS120
    EAN
    3250618502534
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sistemski uređaji i suče­lja/in­ter­fejsi

    Interfejs KNX/IP Secure, REG 1M TYFS120

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Interfejs KNX/IP Secure, REG 1M

    TYFS120

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Web server
      Ne
    • Broj kanala
      8
    Napon
    • Radni napon
      24 - 24 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      1
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      RJ45
    Tekst
    • Vrsta veze
      Priključak radnog napona pomoću priključne kleme, Sa RJ45 priključkom za Ether­net/IP mreže
    Funk­cije
    • Broj funk­cij­skih kanala
      8

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2022-01-13
    PDF
    187,41 kB
    REACH declaration TYFS120
    PDF
    RoHS report TYFS120
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYFS120  | Hager

      Slika proizvoda TYFS120

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYFS120  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYFS120

      Interfejs KNX/IP Secure, REG 1M

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29  | Hager

      Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29

      PDF
      2,17 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TYFS120  | Hager

      ETS Database for TYFS120

      KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,63 kB
      Slika ETS Database for TYFS120  | Hager

      ETS Database for TYFS120

      KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,64 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS-Easy TYFS120  | Hager

      Application description ETS-Easy TYFS120

      Vodič za primjenu en-GB 2022-01-14

      PDF
      488,48 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-01

      PDF
      135,22 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TXF121 - KNX interfejs za brojila
      TXF121
      KNX interfejs za brojila
    • 2
      TYFS121 - Ruter KNX/IP Secure
      TYFS121
      Ruter KNX/IP Secure
    • 3
      TYFS671D - KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
      TYFS671D
      KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
    • 4
      TYFS122 - USB interfejs, KNX, REG
      TYFS122
      USB interfejs, KNX, REG
    • 5
      TYFS672D - KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy
      TYFS672D
      KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina