The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Sistemski uređaji
    • Sistemski uređaji i suče­lja/in­ter­fejsi
    • TYFS672D
    EAN
    3250610050231
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Sistemski uređaji i suče­lja/in­ter­fejsi
    • Dimer aktori
    • ‌Uprav­ljanje rasvjetom
    • Dali aktori
    • Vidjeti više

    KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy TYFS672D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy

    TYFS672D

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Web server
      Ne
    • Broj kanala
      2
    • Maks. broj uređaja po kanalu
      64
    Napon
    • Radni napon
      110 - 240 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    Pove­zi­vost
    • Vrsta sučelja bus siste­ma/media gateway
      Suče­lje/in­ter­fejs rasvjetnog siste­ma/DALI
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije (VA)
      6 VA
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      4
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Kontrola boje, Gene­ralna dijag­nos­tika, Status uklju­če­no/i­s­klju­čeno
    • Formati poda­taka
      KNX (TP), DALI
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
    PDF
    230,97 kB
    REACH declaration TYFS672D
    PDF
    RoHS report TYFS672D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYFS672D  | Hager

      Slika proizvoda TYFS672D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYFS672D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYFS672D

      KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19  | Hager

      Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,57 MB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2024-03-13  | Hager

      Uputstvo en-GB 2024-03-13

      PDF
      364,13 kB
      Slika Uputstvo fr-FR 2021-11-10  | Hager

      Uputstvo fr-FR 2021-11-10

      PDF
      4,65 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX baza proizvoda de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09  | Hager

      KNX baza proizvoda de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

      KNXPROD
      5,51 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12

      PDF
      269,36 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12

      PDF
      363,64 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      1
    • 1
      TYFS671D - KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
      TYFS671D
      KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina