The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
    • TG029
    EAN
    3250615870292
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)

    Prenaponska zaštita, KNX, 2-polna, 6A TG029

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prenaponska zaštita, KNX, 2-polna, 6A

    TG029

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 80 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TG029
    PDF
    RoHS report TG029
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TG029  | Hager

      Slika proizvoda TG029

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TG029  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TG029

      Prenaponska zaštita, KNX, 2-polna, 6A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SPB013 - Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
      SPB013
      Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
    • 2
      SPA800 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNC, signalni kontakt
      SPA800
      Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNC, signalni kontakt
    • 3
      SPC403N - Odvodnik prenapona, tip 3, 3P+N, Uc=264V, In=3kA, Up=1.4kV, signalni kontakt
      SPC403N
      Odvodnik prenapona, tip 3, 3P+N, Uc=264V, In=3kA, Up=1.4kV, signalni kontakt
    • 4
      SPA911 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 2P, TNS/TT, signalni kontakt
      SPA911
      Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 2P, TNS/TT, signalni kontakt
    • 5
      SPB415 - Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA,indikacija kvara, signal.kontakt
      SPB415
      Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina