Odvodnik prenapona, tip 3, 3P+N, Uc=264V, In=3kA, Up=1.4kV, signalni kontakt SPC403N
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula2
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Kontinuirani radni napon Uc264 V
-
Razina naponske zaštite Up1,40 kV
-
Razina naponske zaštite Up L-PE/N-PE1,40 kV
-
Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-111.250 V
-
Nazivni napon230 - 230 V
Električna struja
-
Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)16 A
-
Nazivna struja pražnjenja In9 kA
Dimenzije
-
Visina90 mm
-
Širina35,40 mm
-
Dubina71,2 mm
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 70 °C
Mrežna konfiguracija
-
Vrsta mrežeTN-S, TT
Oprema
-
Sa daljinskim signalnim kontaktomNe
Povezivost
-
IndikatorOptika
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.2 - 2.5 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.2 - 4 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče2,50 - 2,50 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče4 - 4 mm²
-
Presjek signalnog kontakta0,14 - 1,5 mm²
Arhitektura
-
Broj polova4
Standardi
-
Tip uređaja za prenaponsku zaštituT3
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SPC403N
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SPC403N
Odvodnik prenapona, tip 3, 3P+N, Uc=264V, In=3kA, Up=1.4kV, signalni kontakt
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01
PDF525,78 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF349,56 kB
Više dokumentacije