Odvodnik prenapona, tip 2, 1P, IT, In=20kA, indikacija kvara, signalni kontakt SPB117
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za prenaponsku zaštitu sistema napajanja/snabdjevanja 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola1P
Kapacitet
-
Broj modula1
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1440 V
-
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-12,20 kV
-
Nazivni radni napon AC (signalni kontakt)5 - 250 V
-
Nazivni radni napon AC (signalni kontakt)30 - 30 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Nazivni napon240 - 415 V AC ± 10%
Električna struja
-
Vrijednost struje kratkog spoja (Isccr)25 kA
-
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)125 A
-
Maks. uređaj zaprenaponsku zaštitu, serijski priključak (osigurač)80 A
-
Nazivna struja pražnjenja In20 kA
-
Nazivna radna struja AC (signalni kontakt)5 - 750 mA
-
Nazivna radna struja DC (signalni kontakt)1 -1 A
-
Maks. struja pražnjenja (Imax)40 kA
-
Rezidualna struja Ipe≤ 0.45 mA
Dimenzije
-
Visina96,8 mm
-
Širina17,6 mm
-
Dubina65,7 mm
-
Dužina skidanja izolacije16 mm
-
Dužina skidanja izolacije (signalni kontakt)7 mm
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 80 °C
-
Zaštita od vlage u zraku5 - 95%
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Maks. visina2.000 m
Mrežna konfiguracija
-
Vrsta mrežeIT, TT, TN
-
TN mrežaDa
-
Mreža TN-CNe
-
MREŽA TN-C-SNe
-
Mreža TN-SNe
-
TT mrežaDa
-
IT mrežaDa
-
DC mrežaNe
Oprema
-
Sa daljinskim signalnim kontaktomDa
-
Nazivna struja opterećenja IL80 A
Veza
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1,5 - 25,0 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1,5 - 35,0 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča1.5 - 2.5 mm²
-
Presjek fleksibilnog provodnika (signalni kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 35 mm²
-
Presjek krutog provodnika (signalni kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaVijčana stezaljka
-
Broj priključaka1
Standardi
-
Klasa zahtjeva IEC 61643T2
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment3 - 3 Nm
-
Pogodno za upotrebu u zatvorenom prostoruDa
Konfiguracija
-
Sa integriranim zaštitnim osiguračemNe
Povezivost
-
Vrsta montažeDIN šina
-
Vrsta vezeVijčani spoj
-
Vrsta priključka (signalni kontakt)Plug-in veza, Vijčani spoj
Funkcije
-
Prikladno za dodatnu konfiguraciju sistemaNe
Osigurač
-
Karakteristike osiguračagG
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm2
-
StandardIEC/EN 61643-11
Interni posebni identifikacijski atributi za zaštitu
-
Filter vrste proizvodaSPD/Prenaponska zaštita
Sigurnost
-
Način zaštiteL-N, L-PE, L-PEN
-
Struja isklapanja faktor k1,6
-
TOV pri UT460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withstand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
Materijali
-
Boja proizvodaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
-
MaterijalPoliamid (PA)
Aplikacija
-
DostupnoDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SPB117
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SPB117
Odvodnik prenapona, tip 2, 1P, IT, In=20kA, indikacija kvara, signalni kontakt
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2022-06-14
PDF906,47 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF259,97 kB
Više dokumentacije