Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA,indikacija kvara, signal.kontakt SPB415
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola3P+N
-
Neutralan položajDesno
Kapacitet
-
Broj modula4
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Kontinuirani radni napon Uc275 V
-
Razina naponske zaštite Up1,35 kV
-
Razina naponske zaštite Up N-PE1.500 V
-
Razina naponske zaštite Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Razina naponske zaštite Up L-PE1,6 kV
-
Nazivni radni napon AC (signalni kontakt)5 - 250 V
-
Nazivni radni napon AC (signalni kontakt)30 - 30 V
-
Referentni ispitni napon Utest AC255 V
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Nazivni napon240 - 415 V AC ± 10%
Električna struja
-
Kontinuirana struja IC< 5 μA
-
Kontinuirana struja Ic (L-N)< 5 μA
-
Kontinuirana struja Ic (L-PE)< 5 μA
-
Kontinuirana struja Ic (N-PE)< 5 μA
-
Vrijednost struje kratkog spoja (Isccr)25 kA
-
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)125 A
-
Maks. uređaj zaprenaponsku zaštitu, serijski priključak (osigurač)80 A
-
Nazivna struja pražnjenja In20 kA
-
Nazivna struja pražnjenja In 8 – 20 µs L-N (PEN)20 kA
-
Nazivna radna struja AC (signalni kontakt)5 - 750 mA
-
Nazivna radna struja DC (signalni kontakt)1 - 1 A
-
Prateći prekidni iznos struje0,1 kA
-
Maks. struja pražnjenja (Imax)40 kA
-
Maks. struja pražnjenja (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Rezidualna struja Ipe< 5 μA
Dimenzije
-
Visina98,7 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina65,7 mm
-
Dužina skidanja izolacije16 mm
-
Dužina skidanja izolacije (signalni kontakt)7 mm
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 80 °C
-
Zaštita od vlage u zraku5 - 95%
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Maks. visina2.000 m
Mrežna konfiguracija
-
Vrsta mrežeTN-S, TT
-
TN mrežaNe
-
Mreža TN-CNe
-
MREŽA TN-C-SNe
-
Mreža TN-SDa
-
TT mrežaDa
-
IT mrežaNe
-
DC mrežaNe
Oprema
-
Sa daljinskim signalnim kontaktomDa
-
Nazivna struja opterećenja IL80 A
Veza
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1,5 -25 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1,5 - 25 mm²
-
Presjek za kruti provodnik, za zaštitni vodič1,5 - 25 mm²
-
Poprečni presjek fleksibilnog vodiča, za zaštitni vodič1,5 -25 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča1.5 - 25 mm²
-
Presjek fleksibilnog provodnika (signalni kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 35 mm²
-
Presjek krutog provodnika (signalni kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaVijčana stezaljka
-
Broj priključaka1
Standardi
-
Tip uređaja za prenaponsku zaštituT2
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment3 - 3 Nm
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
-
Pogodno za upotrebu u zatvorenom prostoruDa
Konfiguracija
-
Sa integriranim zaštitnim osiguračemNe
Povezivost
-
Vrsta montažeDIN šina
-
Vrsta vezeVijčani spoj
-
Vrsta priključka (signalni kontakt)Plug-in veza, Vijčani spoj
Funkcije
-
Prikladno za dodatnu konfiguraciju sistemaNe
Osigurač
-
Karakteristike osiguračagG
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm8
-
StandardIEC/EN 61643-11
Interni posebni identifikacijski atributi za zaštitu
-
Filter vrste proizvodaSPD/Prenaponska zaštita
Sigurnost
-
TOV pri UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Način zaštiteL-N, L-PE, N-PE
-
Struja isklapanja faktor k1,6
-
TOV pri UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
Materijali
-
Boja proizvodaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
-
MaterijalPlastika
Aplikacija
-
DostupnoDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SPB415
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SPB415
Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA,indikacija kvara, signal.kontakt
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Više dokumentacije