The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
    • SPA090
    EAN
    3250615515148
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)

    Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV SPA090

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV

    SPA090

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Maks. praž­njenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Bez curenja struje
      Ne
    • Maks. uređaj za prena­ponsku zaštitu, para­lelni priključak (osi­gu­rač)
      160 A
    • Imulsna struja Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      12,5 kA
    Mrežna konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta mreže
      TN-C, TN-S, TT
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Plug-in veza
    Oprema
    • Sa daljin­skim signalnim kontaktom
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Napon
    • Razina naponske zaštite Up
      1,20 kV
    • Konti­nu­irani radni napon Uc
      335 V
    • Nazivni radni napon Ue
      240 - 415 V
    • Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      1P
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 80 °C
    Dimen­zije
    • Visina
      47,3 mm
    • Širina
      17,5 mm
    • Dubina
      67,3 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Sa indi­ka­cij­skom lampicom
      Da
    Stan­dardi
    • Tip uređaja za prena­ponsku zaštitu
      T1, T2
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Baza/os­nova
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa inte­gri­ranim zaštitnim osigu­račem
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SPA090
    PDF
    RoHS report SPA090
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SPA090  | Hager

      Slika proizvoda SPA090

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SPA090  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SPA090

      Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SPB117 - Odvodnik prenapona, tip 2, 1P, IT, In=20kA, indikacija kvara, signalni kontakt
      SPB117
      Odvodnik prenapona, tip 2, 1P, IT, In=20kA, indikacija kvara, signalni kontakt
    • 2
      SPB013 - Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
      SPB013
      Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
    • 3
      SPB415 - Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA,indikacija kvara, signal.kontakt
      SPB415
      Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt
    • 4
      SPC043N - Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV
      SPC043N
      Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV
    • 5
      SPC023N - Uložak - modul, tip 3, 1P, Uc=264V, In=5kA, Uoc=6kV, Up=1.25kV
      SPC023N
      Uložak - modul, tip 3, 1P, Uc=264V, In=5kA, Uoc=6kV, Up=1.25kV

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina