• Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
    • SPB215
    EAN
    3250615514882
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)

    Odvodnik prenapona, tip 2, 2P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt SPB215

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Odvodnik prenapona, tip 2, 2P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt

    SPB215

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Modu­larne sabir­nice za faze 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • KDN380A

      Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 57M

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      1P+N
    • Neutralan položaj
      Desno
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      240 - 415 V
    • Konti­nu­irani radni napon Uc
      275 V
    • Razina naponske zaštite Up
      1,6 kV
    • Razina naponske zaštite Up N-PE
      1.500 V
    • Razina naponske zaštite Up L-N (PEN)
      1,35 kV
    • Razina naponske zaštite Up L-PE
      1,6 kV
    • Nazivni radni napon AC (sig­nalni kontakt)
      5 - 250 V
    • Nazivni radni napon AC (sig­nalni kontakt)
      30 - 30 V
    • Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1.350 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Refe­rentni ispitni napon Utest AC
      255 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    • Nazivni napon
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elek­trična struja
    • Vrijed­nost struje kratkog spoja (Isccr)
      25 kA
    • Maks. uređaj za prena­ponsku zaštitu, para­lelni priključak (osi­gu­rač)
      125 A
    • Maks. uređaj zapre­na­ponsku zaštitu, serijski priključak (osi­gu­rač)
      80 A
    • Nazivna struja praž­njenja In
      20 kA
    • Nazivna struja praž­njenja In 8 – 20 µs L-N (PEN)
      20 kA
    • Nazivna radna struja AC (sig­nalni kontakt)
      0,005 - 1,5 mA
    • Nazivna radna struja DC (sig­nalni kontakt)
      1 - 1 A
    • Prateći prekidni iznos struje
      0,1 kA
    • Maks. struja praž­njenja (Imax)
      40 kA
    • Maks. struja praž­njenja (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Rezi­du­alna struja Ipe
      < 5 μA
    Dimen­zije
    • Visina
      96,8 mm
    • Širina
      35,60 mm
    • Dubina
      65,7 mm
    • Dužina skidanja izola­cije
      16 mm
    • Dužina skidanja izola­cije (sig­nalni kontakt)
      7 mm
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 80 °C
    • Zaštita od vlage u zraku
      5 - 95%
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Maks. visina
      2.000 m
    Mrežna konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta mreže
      TN-S, TT
    • TN mreža
      Ne
    • Mreža TN-C
      Ne
    • MREŽA TN-C-S
      Ne
    • Mreža TN-S
      Da
    • TT mreža
      Da
    • IT mreža
      Ne
    • DC mreža
      Ne
    Oprema
    • Sa daljin­skim signalnim kontaktom
      Da
    • Nazivna struja opte­re­ćenja IL
      80 A
    Veza
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      1,5 - 25 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče
      1,5 - 35 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 25 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog provod­nika (sig­nalni kontakt)
      0,14 - 1,5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 35 mm²
    • Presjek krutog provod­nika (sig­nalni kontakt)
      0,14 - 1,5 mm²
    • Broj priklju­čaka
      1
    Stan­dardi
    • Tip uređaja za prena­ponsku zaštitu
      T2
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      3 - 4,5 Nm
    • Pogodno za upotrebu u zatvo­renom pros­toru
      Da
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa inte­gri­ranim zaštitnim osigu­račem
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      DIN šina
    • Vrsta veze
      Vijčani spoj
    • Vrsta priključka (sig­nalni kontakt)
      Plug-in veza, Vijčani spoj
    Funk­cije
    • Prik­ladno za dodatnu konfi­gu­ra­ciju sistema
      Ne
    Osigurač
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gG
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      4
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Interni posebni iden­ti­fi­ka­cijski atri­buti za zaštitu
    • Filter vrste proizvoda
      SPD/­Pre­na­ponska zaštita
    Sigur­nost
    • TOV pri UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­s­tand mode)
    • Način zaštite
      L-N, L-PE, N-PE
    • Struja iskla­panja faktor k
      1,6
    • TOV pri UT (L-N)
      350 V AC (5 s / with­s­tand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    Mate­ri­jali
    • Boja proizvoda
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika, Poli­amid (PA)
    Apli­ka­cija
    • Dostupno
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SPB215
    PDF
    RoHS report SPB215
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SPB215  | Hager

      Slika proizvoda SPB215

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SPB215  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SPB215

      Odvodnik prenapona, tip 2, 2P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-06-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2022-06-14

      PDF
      996,26 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SPB415 - Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA,indikacija kvara, signal.kontakt
      SPB415
      Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt
    • 2
      SPC043N - Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV
      SPC043N
      Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV
    • 3
      SPB013 - Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
      SPB013
      Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
    • 4
      SPA090 - Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV
      SPA090
      Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12, 5 kA, Up≤1, 2kV
    • 5
      SPB117 - Odvodnik prenapona, tip 2, 1P, IT, In=20kA, indikacija kvara, signalni kontakt
      SPB117
      Odvodnik prenapona, tip 2, 1P, IT, In=20kA, indikacija kvara, signalni kontakt
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina