KDN380A je izolirana bakrena viličasta sabirnica, 3‑polna, nazivna struja do 80 A, namijenjena za distribuciju napajanja u modularnim uređajima. Omogućava sigurno i uredno povezivanje uređaja u nizu do 12 modula. Predviđena je za ugradnju u razvodne ormare stambenih i poslovnih električnih instalacija.
EAN
3250613741006
Pakovanje
50 Komadi
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Završna kapa za sabirnice/fazne šine 2 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 59 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In80 A
Arhitektura
-
Broj polova3
-
Tip pola3P
Dimenzije
-
Dužina210 mm
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.500 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
Veza
-
Presjek krutog provodnika16 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaŠina za faze, viličasta
Kapacitet
-
Broj modula12
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KDN380A
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KDN380A
Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Više dokumentacije