The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Sabir­nice
    • KDN363B
    KDN363B je izolirana bakrena viličasta sabirnica, 3‑polna, nazivna struja do 63 A, namijenjena za distribuciju napajanja u modularnim uređajima. Omogućava sigurno i uredno povezivanje uređaja u nizu do 57 modula. Predviđena je za ugradnju u razvodne ormare stambenih i poslovnih električnih instalacija.
    EAN
    3250613740962
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Sabir­nice

    Sabirnica, viličasta, 3-polna, 63A, 10mm², 57 modula KDN363B

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sabirnica, viličasta, 3-polna, 63A, 10mm², 57 modula

    KDN363B

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 56 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine
    • KZN023

      Završna kapa za fazne šine, 2/3-polna

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • NDN310

      Automatski osigurač 10A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN302

      Automatski osigurač 2A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • MCN363

      Automatski osigurač 63A, 3P, C, 6kA

      0,00 €  / *
    • MCN350

      Automatski osigurač 50A, 3P, C, 6kA

      0,00 €  / *
    • MBN363

      Automatski osigurač 63A, 3P, B, 6kA

      0,00 €  / *
    • NBN332

      Automatski osigurač 32A, 3P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN302

      Automatski osigurač 2A, 3P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN350

      Automatski osigurač 50A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN340

      Automatski osigurač 40A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN316

      Automatski osigurač 16A, 3P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN306

      Automatski osigurač 6A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN325

      Automatski osigurač 25A, 3P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN363

      Automatski osigurač 63A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN313

      Automatski osigurač 13A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN313

      Automatski osigurač 13A, 3P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN325

      Automatski osigurač 25A, 3P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN332

      Automatski osigurač 32A, 3P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN306

      Automatski osigurač 6A, 3P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN332

      Automatski osigurač 32A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN316

      Automatski osigurač 16A, 3P, D, 10kA

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Tip pola
      3P
    Dimen­zije
    • Dužina
      1.000 mm
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.500 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      10 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Šina za faze, vili­časta
    Kapa­citet
    • Broj modula
      57

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Insulated busbar 3P 63A (English)
    PDF
    543,03 kB
    REACH declaration KDN363B
    PDF
    RoHS report KDN363B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KDN363B  | Hager

      Slika proizvoda KDN363B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KDN363B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KDN363B

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-11-06

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UC821 - Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
      UC821
      Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
    • 2
      KDN380B - Sabirnica, viličasta, 3-polna, 80A, 16mm², 57 modula
      KDN380B
      Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 57M
    • 3
      KDN163A - Sabirnica, viličasta, 1-polna, 63A, 10mm², 12 modula
      KDN163A
      Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 12M
    • 4
      KZN021 -
      KZN021
    • 5
      KB163P - Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa
      KB163P
      Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina